Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 21 Ω, 100 MHz impedance of 53 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Tuotekoodi:

RFS2-21-8-A5

22 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
136 - 543 0,5468 €
544 + 0,4921 €
Vakiopakkaus: 136

Tilaa useita 136

Kokonaishinta:

74,36 €

136 x 0,5468 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 27.0 mm
Kokonaispituus 33.5 mm
Kokonaisleveys 8.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä