Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 42 Ω, 100 MHz impedance of 121 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Tuotekoodi:

RFS2-22-20-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 239 0,8868 €
240 + 0,7981 €
Vakiopakkaus: 60

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

53,21 €

60 x 0,8868 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 27.0 mm
Kokonaispituus 31.0 mm
Kokonaisleveys 20.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä