Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 25 Ω, 100 MHz impedance of 68 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Tuotekoodi:

RFS2-26-12-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
72 - 287 0,8582 €
288 + 0,7724 €
Vakiopakkaus: 72

Tilaa useita 72

Kokonaishinta:

61,79 €

72 x 0,8582 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 35.0 mm
Kokonaispituus 38.5 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä