Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 69 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Tuotekoodi:

RFS2-27-12-A5

1296 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
72 - 287 0,9416 €
288 + 0,8474 €
Vakiopakkaus: 72

Tilaa useita 72

Kokonaishinta:

67,80 €

72 x 0,9416 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 35.0 mm
Kokonaispituus 40.0 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä