Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 32 Ω, 100 MHz impedance of 85 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Tuotekoodi:

RFS2-27-15-A5

54 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
54 - 215 0,9624 €
216 + 0,8662 €
Vakiopakkaus: 54

Tilaa useita 54

Kokonaishinta:

51,97 €

54 x 0,9624 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 35.0 mm
Kokonaispituus 40.0 mm
Kokonaisleveys 15.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä