Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 40.0 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 95 Ω, 100 MHz impedance of 195 Ω. Insert Length of 40.0 mm | 1.575 in.
Tuotekoodi:

RFS2-30-12-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
72 - 287 0,7904 €
288 + 0,7114 €
Vakiopakkaus: 72

Tilaa useita 72

Kokonaishinta:

56,91 €

72 x 0,7904 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 40.0 mm
Kokonaispituus 45.2 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä