Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 31 Ω, 100 MHz impedance of 94 Ω. Insert Length of 44.0 mm | 1.732 in.
Tuotekoodi:

RFS2-34-15-A5

486 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
54 - 215 1,3471 €
216 + 1,2124 €
Vakiopakkaus: 54

Tilaa useita 54

Kokonaishinta:

72,74 €

54 x 1,3471 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 44.0 mm
Kokonaispituus 49.6 mm
Kokonaisleveys 15.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä