Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 43 Ω, 100 MHz impedance of 119 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Tuotekoodi:

RFS2-40-20-A5

240 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 119 2,5686 €
120 + 2,3117 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

77,06 €

30 x 2,5686 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 52.0 mm
Kokonaispituus 58.6 mm
Kokonaisleveys 20.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä