Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 19 Ω, 100 MHz impedance of 41 Ω. Insert Length of 7.2 mm | 0.283 in.
Tuotekoodi:

RFS2-5-8-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 1999 0,2508 €
2000 + 0,2257 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

125,40 €

500 x 0,2508 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 7.2 mm
Kokonaispituus 9.1 mm
Kokonaisleveys 7.8 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä