Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 50 Ω, 100 MHz impedance of 90 Ω. Insert Length of 11.5 mm | 0.453 in.
Tuotekoodi:

RFS2-9-15-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
144 - 575 0,4459 €
576 + 0,4013 €
Vakiopakkaus: 144

Tilaa useita 144

Kokonaishinta:

64,21 €

144 x 0,4459 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 11.5 mm
Kokonaispituus 16.0 mm
Kokonaisleveys 15.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä