Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 46 Ω, 100 MHz impedance of 74 Ω. Insert Length of 3.0 mm | 0.118 in.
Tuotekoodi:

RFS3-2-9-K5B

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 3999 0,1672 €
4000 + 0,1505 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

167,20 €

1000 x 0,1672 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 3.0 mm
Kokonaispituus 5.0 mm
Kokonaisleveys 9.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä