Valikko Haku

Haarukan kiinnitysklipsit

Varastossa

Näitä haarukan kiinnitysklipsejä käytetään pitämään haarukkatappi paikoillaan ja tarjoamaan luotettava ja kätevä vaihtoehto mekaanisten liitäntöjen eheyden säilyttämiseen.

Sen silmukkamainen tai U:n mallinen muoto sopii haarukkanivelen alustan ympärille lukiten sen paikoilleen ja estäen tahattoman irtikytkennän, jolloin tuloksena on siisti ja kompakti kokoonpano. Teräsmateriaali takaa pitkän käyttöiän ja suurten painojen kestokyvyn sekä kulumisensietokyvyn.

Se on helppo asentaa haarukkaniveleen ja irrottaa siitä. Käytetään eri käyttökohteissa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa.

  • Pitää haarukkatapin paikoillaan ja tarjoaa luotettavan ja kätevän vaihtoehdon mekaanisten liitäntöjen eheyden säilyttämiseen.
  • Teräsmateriaali takaa pitkän käyttöiän ja suurten painojen kestokyvyn sekä kulumisensietokyvyn.
  • Sen silmukkamainen tai U:n mallinen muoto sopii haarukkanivelen alustan ympärille lukiten sen paikoilleen.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Clevis koko h4 d1 tol. h11 h1 h3 h2 l1 Osta
0,34 € - 0,48 € 1264 Varastossa
4x8
4.0
4.0
8.0
15.0
19.0
9.0
0,34 € - 0,48 € 231 Varastossa
6x12
6.0
6.0
12.0
23.0
28.0
14.0
0,34 € - 0,48 € 2184 Varastossa
6x24
6.0
6.0
24.0
35.0
40.0
14.0
0,41 € - 0,58 € 12733 Varastossa
10x20
10.0
10.0
20.0
39.0
46.0
23.0
0,67 € - 0,95 € 3792 Varastossa
12x48
12.0
12.0
48.0
71.0
79.0
28.0
3,79 € - 5,41 € 27 Varastossa
20x40
16.0
20.0
40.0
72.0
88.0
44.0
1,51 € - 2,15 € 46 Varastossa
12x24
12.0
12.0
24.0
45.0
53.0
28
0,34 € - 0,48 € 865 Varastossa
5x20
4.5
5.0
20.0
29.0
33.0
12.0
0,85 € - 1,22 € 213 Varastossa
8x32
8.0
8.0
32.0
47.0
53.0
19.0
0,83 € - 1,19 € 184 Varastossa
14x28
14.0
14.0
28.0
52.0
62.0
31.0
0,97 € - 1,39 € 1466 Varastossa
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
72.0
36.0
0,87 € - 1,24 € 40 Varastossa
5x10
5.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12
1,03 € - 1,47 € 55 Varastossa
8x16
8.0
8.0
16.0
30.0
35.5
19
0,39 € - 0,55 € 8772 Varastossa
8x16
8.0
8.0
16.0
31.0
38.0
19.0
0,67 € - 0,95 € 8359 Varastossa
12x24
12.0
12.0
24.0
46.0
55.0
28.0
0,87 € - 1,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
4x8
4.5
4.0
8.0
15.0
19.0
9.5
0,93 € - 1,33 € 11 Varastossa
6x12
6.5
6.0
12.0
23.0
27.0
14
1,21 € - 1,73 € 4 Varastossa
10x20
10.0
10.0
20.0
38.0
45.0
23
2,15 € - 3,07 € 641 Varastossa
16x64
16.0
16.0
64.0
92.0
103.0
36.0
0,87 € - 1,24 € 216 Varastossa
5x12
6.5
5.0
12.0
23.0
27.0
14
  • / 2
Haarukkapidätinklipsi 4x8 4.0 8.0 Teräs

20212179

Hinta-alue
0,48 € - 0,34 €

Varastotasot
1264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Haarukkapidätinklipsi 6x12 6.0 12.0 Teräs

20212209

Hinta-alue
0,48 € - 0,34 €

Varastotasot
231 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Haarukkapidätinklipsi 6x24 6.0 24.0 Teräs

20212216

Hinta-alue
0,48 € - 0,34 €

Varastotasot
2184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Haarukkapidätinklipsi 10x20 10.0 20.0 Teräs

20212247

Hinta-alue
0,58 € - 0,41 €

Varastotasot
12733 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Haarukkapidätinklipsi 12x48 12.0 48.0 Teräs

20212278

Hinta-alue
0,95 € - 0,67 €

Varastotasot
3792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Haarukkapidätinklipsi 20x40 20.0 40.0 Teräs

20212322

Hinta-alue
5,41 € - 3,79 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Haarukkapidätinklipsi 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Hinta-alue
2,15 € - 1,51 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Haarukkapidätinklipsi 5x20 5.0 20.0 Teräs

20212193

Hinta-alue
0,48 € - 0,34 €

Varastotasot
865 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Haarukkapidätinklipsi 8x32 8.0 32.0 Teräs

20212230

Hinta-alue
1,22 € - 0,85 €

Varastotasot
213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Haarukkapidätinklipsi 14x28 14.0 28.0 Teräs

20212285

Hinta-alue
1,19 € - 0,83 €

Varastotasot
184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Haarukkapidätinklipsi 16x32 16.0 32.0 Teräs

20212308

Hinta-alue
1,39 € - 0,97 €

Varastotasot
1466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Haarukkapidätinklipsi 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Hinta-alue
1,24 € - 0,87 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Haarukkapidätinklipsi 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Hinta-alue
1,47 € - 1,03 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Haarukkapidätinklipsi 8x16 8.0 16.0 Teräs

20212223

Hinta-alue
0,55 € - 0,39 €

Varastotasot
8772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Haarukkapidätinklipsi 12x24 12.0 24.0 Teräs

20212261

Hinta-alue
0,95 € - 0,67 €

Varastotasot
8359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Haarukkapidätinklipsi 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Hinta-alue
1,24 € - 0,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Haarukkapidätinklipsi 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Hinta-alue
1,33 € - 0,93 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Haarukkapidätinklipsi 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Hinta-alue
1,73 € - 1,21 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Haarukkapidätinklipsi 16x64 16.0 64.0 Teräs

20212315

Hinta-alue
3,07 € - 2,15 €

Varastotasot
641 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    64.0
  • h2
    103.0
  • h3
    92.0
Haarukkapidätinklipsi 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Hinta-alue
1,24 € - 0,87 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0