Valikko Haku

Haarukkanivelet kiinnitysklipseillä

Varastossa

Nämä teräksiset haarukkanivelet ja kiinnitysklipsit ovat liitäntä, jossa yhteensopivat osat asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnityspidikkeet pitävät niitä paikoillaan. Ne muodostavat U:n muotoisen liitännän kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden mahdollistamiseen.

Kiinnitysklipsi on klipsi, joka lukittuu paikoilleen haarukan alaosan ympärille estäen irtoamisen vahingossa ja saaden aikaan siistin ja kompaktin kokoonpanon. Teräsaine takaa sen pitkäikäisyyden ja kyvyn sietää suuria voimia, sekä kulumisensietokyvyn. Nivel voidaan tarvittaessa purkaa huoltoa varten irrottamalla kiinnitysklipsi. Tämä mahdollistaa komponentin tarkistuksen, voitelun tai vaihdon.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä käytetään myös rakennus-, autoteollisuus- ja tuotannon aloilla.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto-tai lineaaristen työntöliikkeiden mahdollistamiseen.
  • Teräsmateriaali takaa sen pitkäikäisyyden ja kyvyn sietää suuria voimia, sekä kulumisensietokyvyn.
  • Nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla kiinnitysklipsi, jolloin komponentti voidaan tutkia, voidella tai vaihtaa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3388, SRR3387

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Thread hand Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
2,16 € - 3,33 € 271 Varastossa
M10
18.0
10x20
Vasenkätinen
Fine
10.0
20.0
2,52 € - 3,87 € 534 Varastossa
M10
18.0
10x40
Vasenkätinen
Fine
10.0
40.0
5,43 € - 8,35 € 57 Varastossa
M12
20.0
12x48
Vasenkätinen
Fine
12.0
48.0
9,20 € - 14,15 € 1 Varastossa
M14
24.0
14x56
Vasenkätinen
Coarse
14.0
56.0
2,18 € - 3,36 € 20 Varastossa
M5
9.0
5x10
Oikeakätinen
Coarse
5.0
10.0
1,20 € - 1,85 € 97 Varastossa
M6
10.0
6x12
Oikeakätinen
Coarse
6.0
12.0
1,80 € - 2,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x32
Oikeakätinen
Coarse
8.0
32.0
1,80 € - 2,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x32
Oikeakätinen
Fine
8.0
32.0
3,08 € - 4,74 € 100 Varastossa
M12
20.0
12x24
Oikeakätinen
Fine
12.0
24.0
7,46 € - 11,48 € 260 Varastossa
M16
26.0
16x32
Oikeakätinen
Coarse
16.0
32.0
15,12 € - 23,26 € 57 Varastossa
M20
34.0
20x40
Oikeakätinen
Fine
20.0
40.0
5,60 € - 8,62 € 102 Varastossa
M14
24.0
14x28
Vasenkätinen
Fine
14.0
28.0
10,69 € - 16,45 € 47 Varastossa
M16
26.0
16x64
Vasenkätinen
Coarse
16.0
64.0
16,59 € - 25,52 € 51 Varastossa
M20
34.0
20x40
Vasenkätinen
Coarse
20.0
40.0
2,22 € - 3,41 € 255 Varastossa
M5
9.0
5x20
Oikeakätinen
Coarse
5.0
20.0
1,25 € - 1,92 € 77 Varastossa
M6
10.0
6x24
Oikeakätinen
Coarse
6.0
24.0
1,84 € - 2,83 € 601 Varastossa
M10
18.0
10x20
Oikeakätinen
Coarse
10.0
20.0
3,08 € - 4,74 € 195 Varastossa
M12
20.0
12x24
Oikeakätinen
Coarse
12.0
24.0
9,89 € - 15,21 € 16 Varastossa
M14
24.0
14x56
Oikeakätinen
Coarse
14.0
56.0
7,46 € - 11,48 € 18 Varastossa
M16
26.0
16x32
Oikeakätinen
Fine
16.0
32.0
  • / 3
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x20 20.0 Teräs

20215620

Hinta-alue
3,33 € - 2,16 €

Varastotasot
271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x40 40.0 Teräs

20215644

Hinta-alue
3,87 € - 2,52 €

Varastotasot
534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x48 48.0 Teräs

20215682

Hinta-alue
8,35 € - 5,43 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M14 14x56 56.0 Teräs

20215712

Hinta-alue
14,15 € - 9,20 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M5 5x10 10.0 Teräs

20215804

Hinta-alue
3,36 € - 2,18 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M6 6x12 12.0 Teräs

20215828

Hinta-alue
1,85 € - 1,20 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8 8x32 32.0 Teräs

20215866

Hinta-alue
2,77 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8 8x32 32.0 Teräs

20215873

Hinta-alue
2,77 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x24 24.0 Teräs

20215934

Hinta-alue
4,74 € - 3,08 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M16 16x32 32.0 Teräs

20216009

Hinta-alue
11,48 € - 7,46 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M20 20x40 40.0 Teräs

20216054

Hinta-alue
23,26 € - 15,12 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M14 14x28 28.0 Teräs

20215705

Hinta-alue
8,62 € - 5,60 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M16 16x64 64.0 Teräs

20215750

Hinta-alue
16,45 € - 10,69 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M20 20x40 40.0 Teräs

20215774

Hinta-alue
25,52 € - 16,59 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M5 5x20 20.0 Teräs

20215811

Hinta-alue
3,41 € - 2,22 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M6 6x24 24.0 Teräs

20215835

Hinta-alue
1,92 € - 1,25 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x20 20.0 Teräs

20215880

Hinta-alue
2,83 € - 1,84 €

Varastotasot
601 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x24 24.0 Teräs

20215927

Hinta-alue
4,74 € - 3,08 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M14 14x56 56.0 Teräs

20215989

Hinta-alue
15,21 € - 9,89 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M16 16x32 32.0 Teräs

20216016

Hinta-alue
11,48 € - 7,46 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x32
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0