Valikko Haku

Haarukkanivelen vastakappaleet 8.0 M8 12.0 Teräs

Tätä naarashaarukkanivelen kiinnitysosaa käytetään mekaanisissa kiinnityksissä ja järjestelmissä, jotka edellyttävät turvallista liitäntää. Se takaa liitoskokonaisuuden oikeaoppisen kohdistuksen, vakauden ja kuormansiirron. Se on valmistettu teräksestä, mikä antaa sille kestävyyttä ja lujuutta. Suunniteltu siten, että kierrekoko sopii haarukkaniveleen.
Tuotekoodi:

20211615

48 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 36,50 €
50 - 99 29,20 €
100 - 199 27,38 €
200 - 499 25,55 €
500 - 999 23,73 €
1000 + 21,90 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

36,50 €

1 x 36,50 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Vasenkätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M8
l2 ±0.5 42.0
l3 ±0.5 32.0
l4 14.0
l5 ±0.2 20.0
w1 tol. h11 16.0
w2 -0,2 8.0
w3 tol. h11 16.0
f1 ±0.2 0.5
Paino gr 51.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä