Valikko Haku

Haarukkanivelen vastakappaleet 8.0 M8 12.0 Teräs

Tätä naarashaarukkanivelen kiinnitysosaa käytetään mekaanisissa kiinnityksissä ja järjestelmissä, jotka edellyttävät turvallista liitäntää. Se takaa liitoskokonaisuuden oikeaoppisen kohdistuksen, vakauden ja kuormansiirron. Valmistettu teräksestä, mikä antaa kestävyyttä ja lujuutta. Suunniteltu siten, että vasenkätinen kierrekoko sopii haarukkaniveleen.
Tuotekoodi:

20211769

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,39 €
50 - 99 5,11 €
100 - 199 4,79 €
200 - 499 4,47 €
500 - 999 4,15 €
1000 + 3,83 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,39 €

1 x 6,39 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M8
l2 ±0.5 42.0
l3 ±0.5 32.0
l4 14.0
l5 ±0.2 20.0
w1 tol. h11 16.0
w2 -0,2 8.0
w3 tol. h11 16.0
f1 ±0.2 0.5
Paino gr 51.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä