Valikko Haku

Haarukkanivelen vastakappaleet 16.0 M16 24.0 Teräs

Tätä naarashaarukkanivelen kiinnitysosaa käytetään mekaanisissa kiinnityksissä ja järjestelmissä, jotka edellyttävät turvallista liitäntää. Se takaa liitoskokonaisuuden oikeaoppisen kohdistuksen, vakauden ja kuormansiirron. Valmistettu teräksestä, mikä antaa kestävyyttä ja lujuutta. Suunniteltu siten, että vasenkätinen kierrekoko sopii haarukkaniveleen.
Tuotekoodi:

20211837

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 11,62 €
50 - 99 9,30 €
100 - 199 8,72 €
200 - 499 8,13 €
500 - 999 7,55 €
1000 + 6,97 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,62 €

1 x 11,62 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l3 ±0.5 64.0
l4 30.0
l5 ±0.2 40.0
w1 tol. h11 32.0
w2 -0,2 16.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Paino gr 397.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä