Valikko Haku

Haarukkanivelen vastakappaleet 20.0 M20 30.0 Teräs

Tätä naarashaarukkanivelen kiinnitysosaa käytetään mekaanisissa kiinnityksissä ja järjestelmissä, jotka edellyttävät turvallista liitäntää. Se takaa liitoskokonaisuuden oikeaoppisen kohdistuksen, vakauden ja kuormansiirron. Valmistettu teräksestä, mikä antaa kestävyyttä ja lujuutta. Suunniteltu siten, että vasenkätinen kierrekoko sopii haarukkaniveleen.
Tuotekoodi:

20211868

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 20,85 €
50 - 99 16,68 €
100 - 199 15,64 €
200 - 499 14,60 €
500 - 999 13,55 €
1000 + 12,51 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

20,85 €

1 x 20,85 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Thread hand Oikeakätinen
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 30.0
d2 M20
l2 ±0.5 105.0
l3 ±0.5 80.0
l4 38.0
l5 ±0.2 50.0
w1 tol. h11 40.0
w2 -0,2 20.0
w3 tol. h11 40.0
f1 ±0.2 1.0
Paino gr 776.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä