Valikko Haku

Haarukkanivelten vastakappaleet

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä haarukkanivelen vastakappaleet on tarkoitettu toimimaan haarukkanivelen kanssa mahdollistaen sulavan ja kontrolloidun liikkeen. Nämä on tarkoitettu mahtumaan haarukkanivelten väliin tarjoamaan liitäntä, jossa edellytetään kulmapoikkeamaa.

Vastakappaleen erinomainen istuvuus tarjoaa tiukan ja vankan liitännän haarukkaniveleen ja takaa vakauden, luotettavuuden ja optimaalisen kuormansiirron. Vastakappaleen sileä pinta vähentää kitkaa ja kulumista vastakappaleiden välillä ja edesauttaa nivelen yleistä pitkäikäisyyttä ja tehokkuutta.

Se takaa, että ne pysyvät kohdistettuina ja paikoillaan muuttuvissa kuormissa ja olosuhteissa tarjoten luotettavan ja turvallisen liitännän. Kierrekoko on suunniteltu sopimaan haarukkaniveleen ja helpottamaan asennusta ja irrotusta. Käytetään eri käyttökohteissa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa.

  • Tarkoitettu mahtumaan haarukkanivelten väliin tarjoamaan liitäntä, jossa edellytetään kulmapoikkeamaa.
  • Kierrekoko on suunniteltu sopimaan haarukkaniveleen ja helpottamaan asennusta ja irrotusta.
  • Vastakappaleen sileä pinta vähentää kitkaa ja kulumista ja edesauttaa nivelen yleistä pitkäikäisyyttä ja tehokkuutta.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 Thread hand Kierretyyppi d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Osta
3,58 € - 5,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Vasenkätinen
Coarse
8.0
42.0
12.0
21,90 € - 36,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Vasenkätinen
Fine
8.0
42.0
12.0
7,22 € - 12,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Vasenkätinen
Coarse
12.0
62.0
18.0
10,03 € - 14,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Vasenkätinen
Coarse
16.0
83.0
24.0
2,81 € - 4,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Oikeakätinen
Coarse
6.0
31.0
9.0
4,94 € - 8,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Oikeakätinen
Fine
12.0
62.0
18.0
10,13 € - 16,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Oikeakätinen
Coarse
20.0
105.0
30.0
12,51 € - 20,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Oikeakätinen
Fine
20.0
105.0
30.0
11,82 € - 16,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Vasenkätinen
Fine
20.0
105.0
30.0
2,65 € - 4,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Oikeakätinen
Coarse
4.0
21.0
6.0
4,63 € - 7,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Oikeakätinen
Fine
10.0
52.0
15.0
6,97 € - 11,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Oikeakätinen
Coarse
16.0
83.0
24.0
2,59 € - 4,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Vasenkätinen
Coarse
4.0
21.0
6.0
4,33 € - 7,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Vasenkätinen
Coarse
10.0
52.0
15.0
11,25 € - 16,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Vasenkätinen
Coarse
20.0
105.0
30.0
3,65 € - 6,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Oikeakätinen
Coarse
8.0
42.0
12.0
4,42 € - 7,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Oikeakätinen
Coarse
10.0
52.0
15.0
6,61 € - 11,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
Oikeakätinen
Coarse
14.0
72.0
21.0
6,94 € - 11,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
Oikeakätinen
Fine
14.0
72.0
21.0
4,70 € - 7,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Oikeakätinen
Coarse
12.0
62.0
18.0
  • / 2
Haarukkanivelen vastakappaleet 8.0 M8 12.0 Teräs

20211608

Hinta-alue
5,96 € - 3,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Haarukkanivelen vastakappaleet 8.0 M8 12.0 Teräs

20211615

Hinta-alue
36,50 € - 21,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Haarukkanivelen vastakappaleet 12.0 M12 18.0 Teräs

20211646

Hinta-alue
12,03 € - 7,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Haarukkanivelen vastakappaleet 16.0 M16 24.0 Teräs

20211684

Hinta-alue
14,33 € - 10,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Haarukkanivelen vastakappaleet 6.0 M6 9.0 Teräs

20211745

Hinta-alue
4,69 € - 2,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Haarukkanivelen vastakappaleet 12.0 M12 18.0 Teräs

20211806

Hinta-alue
8,24 € - 4,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Haarukkanivelen vastakappaleet 20.0 M20 30.0 Teräs

20211851

Hinta-alue
16,88 € - 10,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Haarukkanivelen vastakappaleet 20.0 M20 30.0 Teräs

20211868

Hinta-alue
20,85 € - 12,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Haarukkanivelen vastakappaleet 20.0 M20 30.0 Teräs

20211714

Hinta-alue
16,88 € - 11,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Haarukkanivelen vastakappaleet 4.0 M4 6.0 Teräs

20211721

Hinta-alue
4,41 € - 2,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Haarukkanivelen vastakappaleet 10.0 M10 15.0 Teräs

20211783

Hinta-alue
7,72 € - 4,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Haarukkanivelen vastakappaleet 16.0 M16 24.0 Teräs

20211837

Hinta-alue
11,62 € - 6,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Haarukkanivelen vastakappaleet 4.0 M4 6.0 Teräs

20211578

Hinta-alue
4,32 € - 2,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Haarukkanivelen vastakappaleet 10.0 M10 15.0 Teräs

20211622

Hinta-alue
7,21 € - 4,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Haarukkanivelen vastakappaleet 20.0 M20 30.0 Teräs

20211707

Hinta-alue
16,07 € - 11,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Vasenkätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Haarukkanivelen vastakappaleet 8.0 M8 12.0 Teräs

20211752

Hinta-alue
6,08 € - 3,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Haarukkanivelen vastakappaleet 10.0 M10 15.0 Teräs

20211776

Hinta-alue
7,36 € - 4,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Haarukkanivelen vastakappaleet 14.0 M14 21.0 Teräs

20211813

Hinta-alue
11,01 € - 6,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Haarukkanivelen vastakappaleet 14.0 M14 21.0 Teräs

20211820

Hinta-alue
11,56 € - 6,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Haarukkanivelen vastakappaleet 12.0 M12 18.0 Teräs

20211790

Hinta-alue
7,84 € - 4,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Oikeakätinen
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12