Valikko Haku

Kestävä kaapeliklipsi 8.0 mm 5.2 mm PA Väritön

Tämä raskaaseen käyttöön soveltuva kaapelikiinnike on valmistettu värittömästi nailonista, ja se on suunniteltu kaapeli- ja johtokäyttöihin, joissa kuormitus on tavallista suurempi. Voidaan kiertää kiinni kokoonpanoon.
Tuotekoodi:

22HDCC2970

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1393 €
2500 - 9999 0,1254 €
10000 + 0,1128 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

69,65 €

500 x 0,1393 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 8.0 mm
Reiän läpimitta 5.2 mm
Maksimi käyttölämpötila 85 °C
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Kiinnikkeen materiaali PA66
Väri Väritön
Säädettävyys Kiinnitetty
Asennustapa Ruuvi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä