Valikko Haku

Kestävä kaapeliklipsi 12.7 mm 5.2 mm PA Väritön

Tämä raskaaseen käyttöön soveltuva kaapelikiinnike on valmistettu värittömästi nailonista, ja se on suunniteltu kaapeli- ja johtokäyttöihin, joissa kuormitus on tavallista suurempi. Voidaan kiertää kiinni kokoonpanoon.
Tuotekoodi:

22HDCC4840

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,199 €
5000 - 19999 0,1791 €
20000 + 0,1612 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

199,00 €

1000 x 0,199 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 12.7 mm
Reiän läpimitta 5.2 mm
Maksimi käyttölämpötila 85 °C
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Kiinnikkeen materiaali PA66
Väri Väritön
Säädettävyys Kiinnitetty
Asennustapa Ruuvi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä