Valikko Haku

Helmitetyt vakionippusiteet

Varastossa

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Series Code :SR1818

Sarjanumero: SR1818

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Kokonaispituus Osta
0,0933 € - 0,1369 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
101.6 mm
0,0863 € - 0,127 € 50500 Varastossa
UL94 HB
127.0 mm
0,0917 € - 0,1369 € 3852 Varastossa
UL94 HB
152.4 mm
0,1684 € - 0,2026 € 2348 Varastossa
UL94 HB
222.3 mm
0,0349 € - 0,0388 € 54499 Varastossa
UL94 V-2
120.0 mm
0,1519 € - 0,1697 € 898 Varastossa
UL94 V-2
226.0 mm
0,0885 € - 0,0983 € 50896 Varastossa
UL94 V-2
180.0 mm
0,0726 € - 0,0774 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
127.0 mm
0,1971 € - 0,2409 € 1000 Varastossa
UL94 HB
273.1 mm
0,0703 € - 0,104 € 2227 Varastossa
UL94 V-2
127.0 mm
0,1322 € - 0,1615 € 2365 Varastossa
164.0 mm
0,2149 € - 0,2628 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 HB
273.1 mm
0,2382 € - 0,2902 € 2708 Varastossa
UL94 HB
323.9 mm
0,0617 € - 0,0933 € 2000 Varastossa
UL94 HB
63.5 mm
0,0722 € - 0,1057 € 14590 Varastossa
UL94 HB
101.6 mm
0,088 € - 0,1304 € 16970 Varastossa
UL94 HB
127.0 mm
0,0846 € - 0,127 € 26998 Varastossa
UL94 HB
152.4 mm
0,1889 € - 0,2313 € 1000 Varastossa
UL94 HB
222.3 mm
0,0633 € - 0,0702 € 17719 Varastossa
UL94 V-2
150.0 mm
0,021 € - 0,0234 € 386 Varastossa
UL94 V-2
100.0 mm
  • / 3
Uurrettu nippuside 101.6 mm 25.4 mm PP Sininen

BT-4-10-BL

Hinta-alue
0,1369 € - 0,0933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PP Sininen

BT-5-10-BL

Hinta-alue
0,127 € - 0,0863 €

Varastotasot
50500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 152.4 mm 44.5 mm PP Sininen

BT-6-10-BL

Hinta-alue
0,1369 € - 0,0917 €

Varastotasot
3852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 222.3 mm 60.3 mm PP Sininen

BT-8-10-BL

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1684 €

Varastotasot
2348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.3 mm
  • Kokonaispituus
    222.3 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 120.0 mm 30.0 mm PA Väritön

462678

Hinta-alue
0,0388 € - 0,0349 €

Varastotasot
54499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 226.0 mm 63.0 mm PA Väritön

462682

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    63.0 mm
  • Kokonaispituus
    226.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 180.0 mm 49.0 mm PA Musta

462686

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0885 €

Varastotasot
50896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    49.0 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PP Musta

BT-5-10-BK

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Soikea
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 273.1 mm 85.7 mm PP Musta

BT-10-10-BK

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1971 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.7 mm
  • Kokonaispituus
    273.1 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PA Musta

BT-5-01-BK

Hinta-alue
0,104 € - 0,0703 €

Varastotasot
2227 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 164.0 mm 36.0 mm PE Väritön

HTE-164-PE3L/1H

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1322 €

Varastotasot
2365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Suorakulma
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    164.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Uurrettu nippuside 273.1 mm 85.7 mm PP Keltainen

BT-10-10-YL

Hinta-alue
0,2628 € - 0,2149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    85.7 mm
  • Kokonaispituus
    273.1 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 323.9 mm 92.1 mm PP Keltainen

BT-12-10-YL

Hinta-alue
0,2902 € - 0,2382 €

Varastotasot
2708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    92.1 mm
  • Kokonaispituus
    323.9 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 63.5 mm 14.3 mm PP Keltainen

BT-2-10-YL

Hinta-alue
0,0933 € - 0,0617 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 101.6 mm 25.4 mm PP Punainen

BT-4-10-RD

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0722 €

Varastotasot
14590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PP Punainen

BT-5-10-RD

Hinta-alue
0,1304 € - 0,088 €

Varastotasot
16970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    31.8 mm
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 152.4 mm 44.5 mm PP Punainen

BT-6-10-RD

Hinta-alue
0,127 € - 0,0846 €

Varastotasot
26998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    44.5 mm
  • Kokonaispituus
    152.4 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 222.3 mm 60.3 mm PP Punainen

BT-8-10-RD

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1889 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Kannan muoto
    Pisara
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    60.3 mm
  • Kokonaispituus
    222.3 mm
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Uurrettu nippuside 150.0 mm 39.0 mm PA Väritön

462679

Hinta-alue
0,0702 € - 0,0633 €

Varastotasot
17719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Lapio
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Uurrettu nippuside 100.0 mm 25.0 mm PA Musta

462683

Hinta-alue
0,0234 € - 0,021 €

Varastotasot
386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6