Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.
Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.
Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.
Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Valmis | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1957 € - 0,7532 € | 6300 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1396 € - 0,1793 € | 2877 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2039 € - 0,7849 € | 5845 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,256 € - 0,9746 € | 4017 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3997 € - 1,3656 € | 21448 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1697 € - 0,4945 € | 6970 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1241 € - 0,414 € | 7636 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,998 € - 1,2376 € | 210 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4504 € - 1,5324 € | 6500 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1167 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,7201 € - 2,2016 € | 1081 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2505 € - 0,9631 € | 16811 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1382 € - 0,4025 € | 35327 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2149 € - 0,8222 € | 10546 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2231 € - 0,4093 € | 15617 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1478 € - 0,4283 € | 20829 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1423 € - 0,1848 € | 1699 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1889 € - 0,345 € | 446 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,6722 € - 1,0583 € | 2723 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3244 € - 1,1069 € | 4211 Varastossa |
Nikkelöity
|
Messinki
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.