Valikko Haku

Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

Pyöreät, harmaat ja kierteettömät korokkeet on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. UL94V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

SS1/4-5

5523 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2376 €
5000 - 9999 0,233 €
10000 + 0,2284 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

237,60 €

1000 x 0,2376 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Harmaa
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä