Valikko Haku

Välilevy 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

Pyöreät, harmaat ja kierteettömät korokkeet on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. UL94V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

SS4-3

11660 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0461 €
5000 - 9999 0,0422 €
10000 - 19999 0,0404 €
20000 - 29999 0,0381 €
30000 + 0,0335 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

46,10 €

1000 x 0,0461 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Väri Harmaa
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä