Valikko Haku

Välilevy 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

Pyöreät, harmaat ja kierteettömät korokkeet on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. UL94V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

SS8-12

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0844 €
5000 - 9999 0,0776 €
10000 - 19999 0,0735 €
20000 - 29999 0,0693 €
30000 + 0,0613 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

42,20 €

500 x 0,0844 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Väri Harmaa
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä