Valikko Haku

Iskupehmuste 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Teräs

Tuotekoodi:

1505008

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 51,6646 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

51,66 €

1 x 51,6646 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kannan korkeus 9.5 mm
Kannan avainväli 6.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kannan materiaali Teräs
Tullinimike 8466202000
Kannan paksuus 14.7 mm
Pituus kannan alla 25.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä