Valikko Haku

Iskupehmuste 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Teräs

Tuotekoodi:

1505019

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 54,8418 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

54,84 €

1 x 54,8418 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M4
Kannan korkeus 4.1 mm
Kannan avainväli 6.0 mm
Kierteen pituus 12.0 mm
Kannan materiaali Teräs
Tullinimike 8466202000
Kannan paksuus 1.5 mm
Pituus kannan alla 50.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä