Valikko Haku

itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit

Varastossa

Kupukantaiset itsekierteittävät ruuvit voidaan asentaa Phillips-päistä ruuvimeisseliä. Ne sopivat hyvin ohuiden peltilaattojen yhdistämiseen. Valmistettu 45 % lasitäytetystä polyftaaliamidista, musta pinnoite.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kierteen pituus Osta
0,1004 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,1889 € - 0,3436 € 688 Varastossa
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,4312 € - 0,6996 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,2478 € - 0,4025 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,1684 € - 0,308 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,2642 € - 0,4299 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,3354 € - 0,5462 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,1998 € - 0,3641 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,2813 € - 0,2813 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,4518 € - 0,7105 € 800 Varastossa
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,271 € - 0,4394 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,1236 € - 0,1451 € 3189 Varastossa
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,1644 € - 0,1727 € 6718 Varastossa
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,1671 € - 0,1754 € 3372 Varastossa
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,3205 € - 0,3205 € 1169 Varastossa
5.5 mm
PPA
25.0 mm
0,478 € - 0,5057 € 5000 Varastossa
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,112 € - 0,1312 € 489 Varastossa
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,1506 € - 0,1602 € 22277 Varastossa
4.8 mm
PPA
9.5 mm
0,2268 € - 0,2268 € 24000 Varastossa
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,3357 € - 0,3357 € 8000 Varastossa
6.3 mm
PPA
19.0 mm
  • / 2
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 13.0 mm PPA Musta

433001511499

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 19.0 mm PPA Musta

433005511499

Hinta-alue
0,3436 € - 0,1889 €

Varastotasot
688 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 5.5 mm 19.0 mm PPA Musta

433007011499

Hinta-alue
0,6996 € - 0,4312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 16.0 mm PPA Musta

433005011499

Hinta-alue
0,4025 € - 0,2478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 9.5 mm PPA Musta

433001011499

Hinta-alue
0,308 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 13.0 mm PPA Musta

433003011499

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 38.0 mm PPA Musta

433006511499

Hinta-alue
0,5462 € - 0,3354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 9.5 mm PPA Musta

433002511499

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 25.0 mm PPA Musta

433008511499

Hinta-alue
0,2813 € - 0,2813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 19.0 mm PPA Musta

433008011499

Hinta-alue
0,7105 € - 0,4518 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 22.0 mm PPA Musta

433006011499

Hinta-alue
0,4394 € - 0,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 9.5 mm PPA

6580121301VR

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1236 €

Varastotasot
3189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 13.0 mm PPA

6580191301VR

Hinta-alue
0,1727 € - 0,1644 €

Varastotasot
6718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 16.0 mm PPA

6580271301VR

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1671 €

Varastotasot
3372 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 5.5 mm 25.0 mm PPA

6580351301VR

Hinta-alue
0,3205 € - 0,3205 €

Varastotasot
1169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 8.0 mm 50.0 mm PPA

6580551301VR

Hinta-alue
0,5057 € - 0,478 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 16.0 mm PPA

6580141301VR

Hinta-alue
0,1312 € - 0,112 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 9.5 mm PPA

6580251301VR

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1506 €

Varastotasot
22277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 22.0 mm PPA

6580291301VR

Hinta-alue
0,2268 € - 0,2268 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 19.0 mm PPA

6580421301VR

Hinta-alue
0,3357 € - 0,3357 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm