Valikko Haku

itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit

Varastossa

Kupukantaiset itsekierteittävät ruuvit voidaan asentaa Phillips-päistä ruuvimeisseliä. Ne sopivat hyvin ohuiden peltilaattojen yhdistämiseen. Valmistettu 45 % lasitäytetystä polyftaaliamidista, musta pinnoite.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kierteen pituus Osta
0,0831 € - 0,0975 € 11000 Varastossa
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,1175 € - 0,1374 € 139 Varastossa
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,1575 € - 0,1658 € 1877 Varastossa
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,3495 € - 0,3495 € 210 Varastossa
6.3 mm
PPA
50.0 mm
0,1173 € - 0,1372 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,112 € - 0,1312 € 489 Varastossa
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,1506 € - 0,1602 € 22277 Varastossa
4.8 mm
PPA
9.5 mm
0,2268 € - 0,2268 € 24000 Varastossa
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,3357 € - 0,3357 € 8000 Varastossa
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,1182 € - 0,2149 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,4753 € - 0,5868 € 475 Varastossa
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,0474 € - 0,0474 € 771 Varastossa
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,3057 € - 0,3057 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,271 € - 0,4394 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
PPA
22.0 mm
  • / 2
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 13.0 mm PPA

6580131301VR

Hinta-alue
0,0975 € - 0,0831 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 16.0 mm PPA

6580201301VR

Hinta-alue
0,1374 € - 0,1175 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 19.0 mm PPA

6580281301VR

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1575 €

Varastotasot
1877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 50.0 mm PPA

6580411301VR

Hinta-alue
0,3495 € - 0,3495 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 6.5 mm PPA

6580111301VR

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 16.0 mm PPA

6580141301VR

Hinta-alue
0,1312 € - 0,112 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 9.5 mm PPA

6580251301VR

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1506 €

Varastotasot
22277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 22.0 mm PPA

6580291301VR

Hinta-alue
0,2268 € - 0,2268 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 19.0 mm PPA

6580421301VR

Hinta-alue
0,3357 € - 0,3357 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 16.0 mm PPA Musta

433002011499

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 8.0 mm 50.0 mm PPA Musta

433009011499

Hinta-alue
0,5868 € - 0,4753 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 6.5 mm PPA Musta

433000511499

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0474 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 16.0 mm PPA Musta

433007511499

Hinta-alue
0,3057 € - 0,3057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 22.0 mm PPA Musta

433006011499

Hinta-alue
0,4394 € - 0,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PPA
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm