Valikko Haku

Kaapeliklipsi Liima 12.7 mm 9.5 mm PA Väritön

This releasable adhesive backed wire clip is manufactured from natural nylon ands backed polyethylene foam tape. Used to route wires and cables in various assemblies.
Tuotekoodi:

22AWCF328110

987 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2888 €
5000 - 9999 0,2478 €
10000 + 0,2163 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

288,80 €

1000 x 0,2888 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 12.7 mm
Pohjan leveys 9.5 mm
Puristimen leveys 6.9 mm
Sisäleveys 8.3 mm
Kokonaiskorkeus 5.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä