Valikko Haku

Itseliimautuvat kattokiinnikkeet

Varastossa

Kattokiinnikkeitä on tarjolla neliömäisellä ja suorakulmaisella kannalla ja avoimilla tai suljetuilla koukuilla. Nämä kiinnikkeet sopivat erinomaisesti käytettäväksi riippuvien koukkujen kanssa jälleenmyyntiympäristössä ja kaikkialla, missä tarvitaan siistejä esittelytelineitä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Muoto Pohjan leveys Silmukan halkaisija Jalustan pituus Osta
0,1032 € - 0,1145 € 113600 Varastossa
Neliö
15.0 mm
25.0 mm
0,4504 € - 1,2132 € 10000 Varastossa
Pyöreä
7.0 mm
7.0 mm
0,1615 € - 0,1793 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
4.0 mm
4.0 mm
0,1106 € - 0,1229 € 421371 Varastossa
Neliö
25.0 mm
25.0 mm
496845 0,0776 € - 0,0865 € 36736 Varastossa
Neliö
11.5 mm
19.5 mm
0,2765 € - 0,308 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
20.0 mm
40.0 mm
0,2026 € - 0,2259 € 147194 Varastossa
Neliö
27.0 mm
37.0 mm
0,0844 € - 0,0939 € 56324 Varastossa
Neliö
20.0 mm
20.0 mm
0,8666 € - 1,8285 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
23.0 mm
23.0 mm
0,5941 € - 0,6599 € 5300 Varastossa
Neliö
30.0 mm
30.0 mm
0,1642 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
8.0 mm
8.0 mm
0,1697 € - 0,1875 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
6.2 mm
6.2 mm
0,1081 € - 0,2659 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
19.5 mm
19.5 mm
Kattopidike Neliö 25.0 mm 15.0 mm PP

464707

Hinta-alue
0,1145 € - 0,1032 €

Varastotasot
113600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Jalustan pituus
    25.0 mm
  • Pohjan leveys
    15.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Klipsimalli
    Hole
Kattopidike Pyöreä 7.0 mm 7.0 mm PC

496850

Hinta-alue
1,2132 € - 0,4504 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Jalustan pituus
    7.0 mm
  • Pohjan leveys
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kattopidike Pyöreä 4.0 mm 4.0 mm PC

497236

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Jalustan pituus
    4.0 mm
  • Pohjan leveys
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Kattopidike Neliö 25.0 mm 25.0 mm PP

464706

Hinta-alue
0,1229 € - 0,1106 €

Varastotasot
421371 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Jalustan pituus
    25.0 mm
  • Pohjan leveys
    25.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Klipsimalli
    Hook
Kattopidike Neliö 19.5 mm 11.5 mm PP

496845

Hinta-alue
0,0865 € - 0,0776 €

Varastotasot
36736 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Jalustan pituus
    19.5 mm
  • Pohjan leveys
    11.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Klipsimalli
    Loop
Kattopidike Neliö 40.0 mm 20.0 mm PS

496981

Hinta-alue
0,308 € - 0,2765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Jalustan pituus
    40.0 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Klipsimalli
    Loop
Kattopidike Neliö 37.0 mm 27.0 mm PP

464705

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2026 €

Varastotasot
147194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Jalustan pituus
    37.0 mm
  • Pohjan leveys
    27.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Klipsimalli
    Loop
Kattopidike Neliö 20.0 mm 20.0 mm PP

464704

Hinta-alue
0,0939 € - 0,0844 €

Varastotasot
56324 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Klipsimalli
    Loop
Kattopidike Neliö 23.0 mm 23.0 mm PS

496982

Hinta-alue
1,8285 € - 0,8666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Jalustan pituus
    23.0 mm
  • Pohjan leveys
    23.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Klipsimalli
    Hook
Kattopidike Neliö 30.0 mm 30.0 mm PP

492810

Hinta-alue
0,6599 € - 0,5941 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Neliö
  • Jalustan pituus
    30.0 mm
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Kierto
    360°
  • Väri
    Valkoinen
Kattopidike Pyöreä 8.0 mm 8.0 mm PC

497237

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Jalustan pituus
    8.0 mm
  • Pohjan leveys
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
Kattopidike Pyöreä 6.2 mm 6.2 mm PS

496980

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Jalustan pituus
    6.2 mm
  • Pohjan leveys
    6.2 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.2 mm
  • Väri
    Väritön
Kattopidike Pyöreä 19.5 mm 19.5 mm PP

496865

Hinta-alue
0,2659 € - 0,1081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Jalustan pituus
    19.5 mm
  • Pohjan leveys
    19.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.5 mm
  • Väri
    Väritön