Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.
Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,059 € - 0,0824 € | 296 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0918 € - 0,1281 € | 2973 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0328 € - 0,0457 € | 1488 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0399 € - 0,0557 € | 5500 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0434 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0518 € - 0,0724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0712 € - 0,0994 € | 28500 Varastossa |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,049 € - 0,0686 € | 20700 Varastossa |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0564 € - 0,0785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.9 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0512 € - 0,0716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0412 € - 0,0577 € | 16790 Varastossa |
2.9 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0434 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.9 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0391 € - 0,0546 € | 159 Varastossa |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0462 € - 0,0646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0847 € - 0,1182 € | 13500 Varastossa |
3.5 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0869 € - 0,1382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,054 € - 0,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0598 € - 0,0835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.2 mm
|
Teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0854 € - 0,1354 € | 759 Varastossa |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0742 € - 0,1174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.8 mm
|
Teräs
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.