Valikko Haku

Lyijyruuvi TR50 x 8 3000.0 Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettua johtoruuvia käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi, kuten kuularuuvit. Sitä käytetään standardeissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan erittäin suurta tarkkuutta. Siinä on vasen kierre, ja se on vahva ja kestävä materiaalinsa ansiosta.
Tuotekoodi:

20150723

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 1 687,6635 €
10 - 19 1 518,90 €
20 + 1 434,51 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1 687,66 €

1 x 1 687,6635 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR50 x 8
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 8.0
p1 8.0
d2 tol. 7e max 45.868
d3 tol. 7h max 41.000
l1 3000.0
Lead angle 3°11‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Paino kg 38.07
Materiaali Ruostumaton teräs
Kierteen suunta Oikeakätinen
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä