Valikko Haku

Lyijyruuvi TR70 x 10 1000.0 Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettua johtoruuvia käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi, kuten kuularuuvit. Sitä käytetään standardeissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan erittäin suurta tarkkuutta. Siinä on vasen kierre, ja se on vahva ja kestävä materiaalinsa ansiosta.
Tuotekoodi:

20150839

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 925,233 €
10 - 19 832,71 €
20 + 786,45 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

925,23 €

1 x 925,233 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR70 x 10
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e max 64.850
d3 tol. 7h max 59.000
l1 1000.0
Lead angle 2°49‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.05
Straightness mm/300mm 0.15
Paino kg 25.62
Materiaali Ruostumaton teräs
Kierteen suunta Vasenkätinen
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä