Valikko Haku

Lyijyruuvi TR100 x 16 1500.0 Teräs

Teräksestä valmistettua johtoruuvia käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi, kuten kuularuuvit. Sitä käytetään standardeissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan erittäin suurta tarkkuutta. Siinä on oikea kierre, ja se on vahva ja kestävä materiaalinsa ansiosta.
Tuotekoodi:

20151911

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 605,3071 €
10 + 544,78 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

605,31 €

1 x 605,3071 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR100 x 16
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 16.0
p1 16.0
d2 tol. 7e max 91.810
d3 tol. 7h max 82.000
l1 1500.0
Lead angle 3°11'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 1.0
Paino kg 76.50
Materiaali Teräs
Kierteen suunta Oikeakätinen
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä