Valikko Haku

Lyijyruuvi TR32 x 12 1500.0 Teräs

Teräksestä valmistettua johtoruuvia käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi, kuten kuularuuvit. Sitä käytetään standardeissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan erittäin suurta tarkkuutta. Siinä on oikea kierre, ja se on vahva ja kestävä materiaalinsa ansiosta.
Tuotekoodi:

20152147

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 176,6055 €
10 - 19 158,94 €
20 + 150,11 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

176,61 €

1 x 176,6055 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR32 x 12
Lähtöjen määrä 2.0
Nousu 12.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 28.882
d3 tol. 7h max 25.000
l1 1500.0
Lead angle 7°34‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Paino kg 7.54
Materiaali Teräs
Kierteen suunta Oikeakätinen
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä