Valikko Haku

Lyijyruuvi TR10 x 2 2000.0 Ruostumaton teräs

Ruostumattomasta teräksestä valmistettua johtoruuvia käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi, kuten kuularuuvit. Sitä käytetään standardeissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan erittäin suurta tarkkuutta. Siinä on vasen kierre, ja se on vahva ja kestävä materiaalinsa ansiosta.
Tuotekoodi:

20153472

8 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 126,822 €
10 - 19 114,14 €
20 - 49 107,80 €
50 + 101,46 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

126,82 €

1 x 126,822 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko TR10 x 2
Lähtöjen määrä 1.0
Nousu 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7500.0
l1 2000.0
Lead angle 4°07‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 1.5
Paino kg 0.96
Materiaali Ruostumaton teräs
Kierteen suunta Oikeakätinen
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä