Valikko Haku

Jousimännät - kierteellinen/lukittuva

Varastossa

Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.

Sarjanumero: SR5409

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Nokan materiaali Loppuvoima Nokkatyyppi Alustava loppuvoima Rungon materiaali Osta
1,536 € - 1,7067 € 200 Varastossa
M8
Valssattu teräs
45.00 N
Ball
30.00 N
Valssattu teräs
15,4001 € - 17,1331 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 1.5
Valssattu teräs
25.00 N
Pin
10.00 N
Valssattu teräs
3,6125 € - 4,025 € 50 Varastossa
M20
Valssattu teräs
95.00 N
Ball
55.00 N
Valssattu teräs
1,7096 € - 1,898 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruostumaton teräs
11.00 N
Ball
7.00 N
Ruostumaton teräs
3,659 € - 4,0722 € 108 Varastossa
M12
Ruostumaton teräs
105.00 N
Ball
70.00 N
Ruostumaton teräs
7,9705 € - 7,9705 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Ruostumaton teräs
100.00 N
Ball
60.00 N
Ruostumaton teräs
  • / 2
Kuulamäntä M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Teräs

491248

Hinta-alue
1,7067 € - 1,536 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Rungon pituus
    17.5 mm
  • Loppuvoima
    45.00 N
  • Alustava loppuvoima
    30.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Teräs Musta

491231

Hinta-alue
17,1331 € - 15,4001 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Rungon pituus
    29.0 mm
  • Loppuvoima
    25.00 N
  • Alustava loppuvoima
    10.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Teräs

491252

Hinta-alue
4,025 € - 3,6125 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Rungon pituus
    34.0 mm
  • Loppuvoima
    95.00 N
  • Alustava loppuvoima
    55.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Ruostumaton teräs

491255

Hinta-alue
1,898 € - 1,7096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Rungon pituus
    13.0 mm
  • Loppuvoima
    11.00 N
  • Alustava loppuvoima
    7.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Ruostumaton teräs

491259

Hinta-alue
4,0722 € - 3,659 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    24.5 mm
  • Loppuvoima
    105.00 N
  • Alustava loppuvoima
    70.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Ruostumaton teräs

491261

Hinta-alue
7,9705 € - 7,9705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Rungon pituus
    34.0 mm
  • Loppuvoima
    100.00 N
  • Alustava loppuvoima
    60.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs