Valikko Haku

Jousimännät - Kuulapää - sileä

Varastossa

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu kuulapäällä ja sileällä rungolla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Se on valmistettu kolmesta osasta: sileä runko, kuulapää ja kuulamekanismi. Ne muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.

Männän kuulapää tarjoaa kosketuspisteen tarkkaa asetusta ja asemointia varten käyttökohteessa. Jousimännän kaulus toimii pidikkeenä ja pitää männän turvallisena paikoillaan, kun se on asetettu.

Sen sileä runko helpottaa sisäänvientiä, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella ja pika-avauksella. Se pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, ja sitä käytetään laajalti koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen, elektroniikan, autoteollisuuden ja valaistuslaitteissa.

  • Käytetään asemointiin, paineen antoon ja pois nostoon.
  • Muistuttavat tappipäisiä jousimäntiä, mutta kuulapää asettuu hellävaraisemmin ja vähentää sekä työkappaleen että männän kulumista.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Tyyppi d2 Osta
2,78 € - 4,27 € 859 Varastossa
16.0
14.0
25.0
12.0
With collar
10.0
2,35 € - 3,62 € 642 Varastossa
13.0
17.0
37.0
10.0
With collar
8.5
1,85 € - 2,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
12.0
18.0
3.5
Without collar
2.5
2,61 € - 4,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
57.0
103.5
8.0
Without collar
6.0
1,47 € - 2,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
26..0
66.0
105.0
10.0
With collar
8.5
1,16 € - 1,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7
12.9
19.0
4.0
With collar
3.0
1,01 € - 1,56 € 179 Varastossa
5.0
3.0
6.5
4.0
With collar
3.0
1,20 € - 1,85 € 286 Varastossa
9.0
4.0
9.0
8.0
With collar
6.5
1,57 € - 2,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.5
7.5
3.0
Without collar
2.0
1,55 € - 2,39 € 450 Varastossa
11.0
8.0
14.0
4.0
Without collar
3.0
1,15 € - 1,77 € 196 Varastossa
7.0
2.3
6.5
6.0
With collar
5.0
2,27 € - 3,49 € 49 Varastossa
9.0
7.0
12.5
8.0
With collar
6.5
1,01 € - 1,56 € 820 Varastossa
7.0
6.0
11.5
6.0
With collar
5.0
1,20 € - 1,85 € 172 Varastossa
9.0
10.0
20.4
8.0
With collar
6.5
2,27 € - 3,49 € 30 Varastossa
4.0
1.7
3.5
3.0
With collar
2.0
3,61 € - 5,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
68.0
143.0
12.0
Without collar
10.0
1,68 € - 2,59 € 80 Varastossa
13.0
11.0
18.0
5.0
Without collar
3.5
2,05 € - 3,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.2
14.6
12.0
With collar
10.0
2,03 € - 3,12 € 130 Varastossa
6.0
3.0
6.5
5.0
With collar
4.0
2,45 € - 3,77 € 3799 Varastossa
4.0
1.8
3.5
3.0
With collar
2.4
  • / 4
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20252960

Hinta-alue
4,27 € - 2,78 €

Varastotasot
859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 10.0 8.5 13.0 Ruostumaton teräs

20253011

Hinta-alue
3,62 € - 2,35 €

Varastotasot
642 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Jousimäntä 3.5 2.5 9.0 Ruostumaton teräs

20253073

Hinta-alue
2,85 € - 1,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spring load F1 ≈ N
    12.0
Jousimäntä 8.0 6.0 18.0 Ruostumaton teräs

20253127

Hinta-alue
4,02 € - 2,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Spring load F1 ≈ N
    57.0
Jousimäntä 10.0 8.5 26..0 Ruostumaton teräs

20208967

Hinta-alue
2,26 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Jousimäntä 4.0 3.0 10.7 Ruostumaton teräs

20208929

Hinta-alue
1,79 € - 1,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Jousimäntä 4.0 3.0 5.0 Ruostumaton teräs

20253189

Hinta-alue
1,56 € - 1,01 €

Varastotasot
179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20253172

Hinta-alue
1,85 € - 1,20 €

Varastotasot
286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 3.0 2.0 7.0 Ruostumaton teräs

20254490

Hinta-alue
2,42 € - 1,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Spring load F1 ≈ N
    4.5
Jousimäntä 4.0 3.0 11.0 Ruostumaton teräs

20254513

Hinta-alue
2,39 € - 1,55 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Spring load F1 ≈ N
    8.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20254568

Hinta-alue
1,77 € - 1,15 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20254629

Hinta-alue
3,49 € - 2,27 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 6.0 5.0 7.0 Ruostumaton teräs

20254674

Hinta-alue
1,56 € - 1,01 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Jousimäntä 8.0 6.5 9.0 Ruostumaton teräs

20254728

Hinta-alue
1,85 € - 1,20 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Jousimäntä 3.0 2.0 4.0 Ruostumaton teräs

20254698

Hinta-alue
3,49 € - 2,27 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Jousimäntä 12.0 10.0 22.0 Ruostumaton teräs

20253141

Hinta-alue
5,55 € - 3,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Spring load F1 ≈ N
    68.0
Jousimäntä 5.0 3.5 13.0 Ruostumaton teräs

20254537

Hinta-alue
2,59 € - 1,68 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.5
  • l1
    13.0
  • Spring load F1 ≈ N
    11.0
Jousimäntä 12.0 10.0 16.0 Ruostumaton teräs

20254582

Hinta-alue
3,16 € - 2,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Jousimäntä 5.0 4.0 6.0 Ruostumaton teräs

20254605

Hinta-alue
3,12 € - 2,03 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Jousimäntä 3.0 2.4 4.0 Ruostumaton teräs

20254599

Hinta-alue
3,77 € - 2,45 €

Varastotasot
3799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.4
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0