Valikko Haku

Jousimäntä M24 13.0 34.0 Ruostumaton teräs

Tässä jousimännässä on pyöreäpäinen tappi, jossa on ura. Tämä ominaisuus tekee siitä erinomaisen käyttökohteissa, joissa tarvitaan hellävaraisempaa kiinnitystä tai joissa tappi saattaa joutua kosketuksiin herkkien pintojen kanssa: se vähentää kitkaa ja jumittumisen tai tarttumisen mahdollisuutta. Se kestää enintään 250 °C:n lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20253790

30 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 29,37 €
20 - 49 26,43 €
50 - 99 24,96 €
100 - 499 22,03 €
500 + 19,09 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,37 €

1 x 29,37 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Spring load Normal
d1 M24
d2 13.0
l1 34.0
n1 3.0
Isku s1 8.0
Spring load F1 ≈ N 72.0
Spring load F2 ≈ N 155.0
Paino gr 73.0
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä