Valikko Haku

Jousimäntä M6 2.7 14.0 Ruostumaton teräs

Tässä jousimännässä on pyöreäpäinen tappi, jossa on ura. Tämä ominaisuus tekee siitä erinomaisen käyttökohteissa, joissa tarvitaan hellävaraisempaa kiinnitystä tai joissa tappi saattaa joutua kosketuksiin herkkien pintojen kanssa: se vähentää kitkaa ja jumittumisen tai tarttumisen mahdollisuutta. Se kestää enintään 250 °C:n lämpötiloja.
Tuotekoodi:

20253806

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 5,66 €
20 - 49 5,09 €
50 - 99 4,81 €
100 - 499 4,25 €
500 + 3,68 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,66 €

1 x 5,66 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Spring load Increased
d1 M6
d2 2.7
l1 14.0
n1 1.0
Isku s1 2.0
Spring load F1 ≈ N 11.0
Spring load F2 ≈ N 25.0
Paino gr 1.8
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä