Valikko Haku

Multi-Flex-suoja 25.0 mm PVC Musta

Tämä musta vakiomallinen Multi-Flex-suoja sopii 9,0 - 11,0 mm:n halkaisijoihin suojaten kierteiset ja kierteettömät kohteet. Se voi laajentua tähtimuotonsa takia, joten se on helppo asentaa ja irrottaa.
Tuotekoodi:

MFWA-090-025

24678 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,5664 €
2500 + 0,2806 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

141,60 €

250 x 0,5664 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Väri Musta
Yhteensopiva kierrestandardi (kaikki) UNF-Kierteet, BSP-Kierteet, Metric-Kierteet
Sisäkorkeus 25.0 mm
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä