Valikko Haku

Multi-Flex-suoja 50.0 mm PVC Musta

Tämä musta vakiomallinen Multi-Flex-suoja sopii 20,0 - 24,0 mm:n halkaisijoihin suojaten kierteiset ja kierteettömät kohteet. Se voi laajentua tähtimuotonsa takia, joten se on helppo asentaa ja irrottaa.
Tuotekoodi:

MFWA-200-050

2297 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
75 - 749 1,3254 €
750 + 0,6325 €
Vakiopakkaus: 750

Tilaa useita 75

Kokonaishinta:

99,41 €

75 x 1,3254 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinnikkeen malli Työntösovite
Koko materiaali Joustava polyvinyylikloridi
Väri Musta
Yhteensopiva kierrestandardi (kaikki) UNF-Kierteet, BSP-Kierteet, Metric-Kierteet
Sisäkorkeus 50.0 mm
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä