Valikko Haku

N/A;136.0 mm;(ID);180 °C;Musta;EPDM

Tämä hihnalla varustettu tulppa on valmistettu muststa EPDM:stä, ja sen kovuus on 50 shore A. Hihna on valmistettu joustavasta EPDM:stä ja on venytettävissä kolminkertaiseksi nimellispituuteensa nähden. Se on tarkoitettu kiinnitettäväksi komponentteihin ja sopii monenlaiseen käyttöön.
Tuotekoodi:

ELT-50

7998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,8858 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

885,80 €

1000 x 0,8858 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä