Valikko Haku

Moss-korkki 26.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Tuotekoodi:

12247

1480 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
90 - 899 1,1759 €
900 + 0,4435 €
Vakiopakkaus: 900

Tilaa useita 90

Kokonaishinta:

105,83 €

90 x 1,1759 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vihreä
Koko materiaali Vinyyli
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä