Valikko Haku

Moss-korkki 6 mm 25.0 mm PVC Musta

Tämä musta vinyylikorkki kestää hyvin repeytymistä ja tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille profiileille. Rei'itettyyn liuskaan kiinnitetty osa voidaan ripustaa tarvittaessa.
Tuotekoodi:

12697

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1745 €
10000 + 0,0661 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

174,50 €

1000 x 0,1745 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä