Valikko Haku

Moss-korkki 11.0 mm 29.0 mm PVC Musta

Tämä musta vinyylikorkki kestää hyvin repeytymistä ja tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille profiileille. Rei'itettyyn liuskaan kiinnitetty osa voidaan ripustaa tarvittaessa.
Tuotekoodi:

12702

36255 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
450 - 4499 0,3191 €
4500 + 0,1213 €
Vakiopakkaus: 4500

Tilaa useita 450

Kokonaishinta:

143,60 €

450 x 0,3191 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä