Valikko Haku

Moss-korkki 23.0 mm 34.5 mm PVC Musta

Tämä musta vinyylikorkki kestää hyvin repeytymistä ja tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille profiileille. Rei'itettyyn liuskaan kiinnitetty osa voidaan ripustaa tarvittaessa.
Tuotekoodi:

12714

17000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,7475 €
1000 + 0,2834 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

74,75 €

100 x 0,7475 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä