Valikko Haku

Moss-korkki 7.0 mm (ID) 24.0 mm (L) PVC Musta

Tämä musta vinyylikorkki kestää hyvin repeytymistä ja tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille profiileille. Rei'itettyyn liuskaan kiinnitetty osa voidaan ripustaa tarvittaessa.
Tuotekoodi:

1287250

7300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1572 €
5000 + 0,0748 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

78,60 €

500 x 0,1572 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Tuote 1287250 korvaa:

Moss-korkki 7.0 mm 24.0 mm PVC Musta
Tuotekoodi: 12698

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä