Valikko Haku

Moss-korkki 8.0 mm (ID) 24.5 mm (L) Vinyyli Vihreä

This green vinyl cap is highly resistant to shredding. It provides an excellent protection for threaded profiles and can be used with oil and grease applications. It is fitted with a pierced tab to hang the part is needed.
Tuotekoodi:

1287252

21549 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 - 7999 0,2328 €
8000 + 0,1108 €
Vakiopakkaus: 8000

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

186,24 €

800 x 0,2328 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Vihreä
Koko materiaali Vinyyli
Tullinimike 3923509000

Tuote 1287252 korvaa:

Moss-korkki 8.0 mm 24.5 mm PVC Vihreä
Tuotekoodi: 12229

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä